PME05X05NMDS-B

Amortiguadores industriales PowerStop
Serie Mini Energy

  • Máxima calidad para los requisitos y las cargas más extremos
  • Elevada absorción de energía mediante la carga óptima en cada posición del émbolo
  • Frenado con pocas oscilaciones y preciso mediante el estrechamiento continuo de la ranura helicoidal
  • Poco desgaste gracias a la guía de émbolo hidrostática
  • Alta seguridad de servicio y fiabilidad
  • Protección anticorrosión mediante el uso de acero inoxidable
  • Dimensionado individual en función de los requerimientos del cliente
RoscaM5X0.5
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo0.8 [J]
Velocidad de impacto mín.0.8 [m/s]
Velocidad de impacto máx.2.2 [m/s]
Carrera máx.4 [mm]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo2100 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia0.8 [J]
Grado de durezaMedio
Cabezalcon cabezal de acero
Dos versiones de carreraCarrera normal
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Fuerza en tope fijo máx.0.2 [kN]
Par de apriete de la contratuerca1 [Nm]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso3 [g]
MaterialAcero inoxidable
Material del tope fijoEcobrass
Aceite biológico (biodegradable)HEES
Fuerza de retorno mín.1 [N]
Fuerza de retorno máx.2 [N]
Tiempo de reposición máx.0.15 [s]
Protecciónsin protección
SerieMini Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Certificado H1Sí
Casquillo tope
Accesorios
Detalles
Contratuerca de acero inox.
Accesorios
Detalles
Junta de la cámara de presión
Accesorios
Detalles