WV1-4X6

Racores acodados de conexión rápida
Serie WV

  • Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
  • Acodada y orientable 
Rosca de conexiónG1/4"
Conexión de manguera Ø exterior6 [mm]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.05 [kg]
Medida d37 [mm]
Medida D112 [mm]
Medida i8 [mm]
Medida L121 [mm]
Medida L223.5 [mm]
Medida L38 [mm]
S17 [mm]