PLK35-7

Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
| A | 70 [mm] |
| A1 | 24 [mm] |
| B2 | 68.5 [mm] |
| B3 | 7.5 [mm] |
| B4 | 19.5 [mm] |
| Diseño | Placa adaptadora |
| Tamaño constructivo | PLK35 |
| Peso | 0.25 [kg] |
| T | 7 [mm] |
| Disponibilidad | Estándar |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar