PLKE35-2

Placa distanciadora
Serie

A82.6 [mm]
A124 [mm]
A232.8 [mm]
B168.8 [mm]
B222.4 [mm]
B324 [mm]
DiseñoPlaca adaptadora
Tamaño constructivoPLKE35
Peso0.086 [kg]
T2 [mm]
DisponibilidadEstándar
HomologacionesLABS / REACH / RoHS