PLKE35-9

Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
| A | 82.6 [mm] |
| A1 | 24 [mm] |
| A2 | 32.8 [mm] |
| B1 | 68.8 [mm] |
| B2 | 22.4 [mm] |
| B3 | 24 [mm] |
| Diseño | Placa adaptadora |
| Tamaño constructivo | PLKE35 |
| Peso | 0.39 [kg] |
| T | 9 [mm] |
| Disponibilidad | Estándar |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar