PMB55-13

Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
| A | 140 [mm] |
| A1 | 38 [mm] |
| B2 | 62 [mm] |
| B3 | 12 [mm] |
| Diseño | Placa adaptadora |
| Tamaño constructivo | PMB55 |
| G1 | 10.5 |
| Peso | 0.85 [kg] |
| T | 13 [mm] |
| Disponibilidad | Estándar |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar