PMK35-3

Placa distanciadora
Serie

A100 [mm]
A124 [mm]
B139 [mm]
B224 [mm]
B37.5 [mm]
DiseñoPlaca adaptadora
Tamaño constructivoPMK35
Peso0.087 [kg]
T3 [mm]
DisponibilidadEstándar
HomologacionesLABS / REACH / RoHS