SPZ112BE10-B

Bulón de tracción
Datos técnicos
| Diseño | Bulón de tracción |
| Peso | 0.087 [kg] |
| Rosca | M10 |
| Rosca de amarre Mx | M8 |
| SW | 20 [mm] |
| Material | acero inoxidable |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |

| Diseño | Bulón de tracción |
| Peso | 0.087 [kg] |
| Rosca | M10 |
| Rosca de amarre Mx | M8 |
| SW | 20 [mm] |
| Material | acero inoxidable |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |