WPR5200F-00-A

공구교환기
시리즈 WPR5000

  • 안전한 툴체인저
    스프링 장착 피스톤, 자동 잠금 인터록, 옵션으로 제공되는 센서 및 기타 액세서리 덕분에 안전성이 극대화됩니다. 따라서 Zimmer Group 툴체인저는 성능 레벨 d, 제어 카테고리 3의 높은 요구 사항을 충족합니다.
  • 잠금 운동학
    잠금 볼트가 있는 혁신적이고 매우 견고한 잠금 운동학 방식을 통해 툴체인저의 새로운 기준이 되었습니다. 또한 매우 얇은 디자인으로 로봇에 가해지는 토크 부하를 최소화하여 더 작고 비용 효율적인 로봇을 사용할 수 있습니다.
  • 무궁무진한 다양성
    전송할 매체에 관계없이 WER1500 및 WER3000 시리즈의 적절한 에너지 엘리먼트를 사용하여 공압, 유체, 전기 신호 및 부하는 물론 통신 등을 표준으로 전송할 수 있습니다.
장비/옵션
  • 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP54
  • 부식 보호
  • 기계식 자동 정지
  • 자계 센서
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 200
동력종류공압
공압 에너지 전달12 [숫자]
전기 에너지 전달옵션
적합한 에너지 요소12x WER3000
매체당 유량1400 [l/min]
잠금시 자동로크기계식
잠금 스트로크2.5 [mm]
Z 반복정밀도0.01 [mm]
X, Y 반복정밀도0,02 [mm]
접합력10 [N]
해제력10 [N]
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 2.5 [mm]
작동 압력4 ... 10 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피366 [cm³]
관성모멘트888 [kgcm²]
인증LABS / REACH / RoHS
B10d 값5000000
무게11 [kg]
시리즈 WPR5000
툴체인져
세부 정보
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
나사고정-그로밋
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
피스톤 위치 문의
액세서리
세부 정보
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결
액세서리
세부 정보
프로그래밍 팁
액세서리
세부 정보
릴리스 래치
액세서리
세부 정보
  1. 구동
    • 스프링 프리로드 피스톤
    • 자동 잠금 기능으로 안전성 극대화
    • 압력 고장 또는 비상 정지 시에도 루즈 파트와 금형을 안전하게 고정합니다.
  2. 에너지 요소 고정
    • 유체, 전기 신호 및 부하, 통신, 공압 및 진공 등의 전달을 위해 선택적으로 사용 가능한 에너지 엘리먼트의 측면 연결
  3. 로봇 플랜지
    • EN ISO 9409-1 부품회로
  4. 피스톤 위치 문의
    • 옵션으로 통합 센서 사용 가능
    • 툴체인저에 직접 통합되어 설치 공간을 절약하고 간섭 윤곽을 줄입니다.
  5. 잠금 볼트
    • 모든 잠금 부품은 강철로 제작됨
  6. 센터링 핀
    • 비틀림 강성을 최대화하기 위해 센터링 핀이 사전에 로드됨
  7. 내장된 공기통과
    • 공기/진공 관통부
    • 호스 없이 제어 가능
  8. 비고정 부품
    • 고객 조립용
  9. 고정부품
    • 로봇측 조립
액세서리 레퍼런스
액세서리
세부 정보
전송 유형 공압식
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
G3/8" 1
세부 정보
G1/4" 2
세부 정보
G1/8" 4
세부 정보
전송 유형 유동적
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
G1/4" 1
세부 정보
전송 유형 전기식
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
M8 1
세부 정보
1
세부 정보
M23 5+PE
세부 정보
M23 (3+PE) / 4
세부 정보
M12 8+2
세부 정보
M23 11+1
세부 정보
M23 11+1
세부 정보
M23 12
세부 정보
M23 12
세부 정보
M23 14+5 센서
세부 정보
M23 14+5 센서
세부 정보
M23 14+5 센서
세부 정보
M23 14+5 센서
세부 정보
M23 18+1
세부 정보
M23 18+1
세부 정보
M23 19
세부 정보
M23 19
세부 정보
전송 유형 통신
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
M12 5
세부 정보
M12 5
세부 정보
M12 4
세부 정보
M12 5
세부 정보
M12 4
세부 정보
M12 4
세부 정보
M12 8
세부 정보
세부 정보