ZPS20-1B20-SS-H19

진공 이젝터
시리즈 ZPS

  • 고성능
    • 유량: 171l/min - 175l/min
    • 공기 소비량: 197l/min - 350l/min
    • 최대 진공 레벨: -87kPa
  • 식품 부문에 탁월함
    이 솔루션은 높은 유량이 필요하며 진공 레벨이 낮은 사용 분야에 적합합니다. 이를 통해 민감한 공작물을 자국을 최소한으로 남기며 핸들링할 수 있습니다.
최대 진공 레벨-65 [kPa]
유량174 [l/min]
4bar에서의 공기 소비량283 [l/min]
하우징 재료스테인리스 강
소음기아니요
최대 소음 레벨72 [dB]
최대 작동 압력7 [bar]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.22 [kg]