로그인

LBPS1505AS2-A

클램핑 요소
시리즈 LBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 안전 부재, 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해 정전 시 안전한 브레이크
  • 우수한 사용 수명
    5 백만 정적 클램핑 주기
  • 폭이 좁고 낮은 구조적 형상
    U 자 모양 피스톤 사용을 통해
  • 유연성 극대화
    위에서 추가 공기 연결
  • 간단한 상태 확인
    자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)15R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)15R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)15R1632 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)15R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)15R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)15R1661 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)15R1662 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)15R1665 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)15R1666 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)15R1621 (SNH)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..SA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..R타입 표시
작동공압식
유지력400 [N]
작동 압력5.5 ... 6.5 [bar]
플러스 연결 가능아니요
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,05 [mm]
개방 시간0.035 [s]
폐쇄 시간0.015 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게0.19 [kg]
기능클램핑 및 브레이킹
상태NC (Normally Closed) 정상 닫힘
장착 방향정면에서
사이클 당 실린더 부피3 [cm³]
최대 길이 클램핑76
연결부 종류상단에서 미러링
시리즈 MFS
센서 및 에너지 공급
세부 정보
시리즈 MFS
센서 및 에너지 공급
세부 정보
시리즈 MFS
센서 및 에너지 공급
세부 정보
시리즈 MFS
센서 및 에너지 공급
세부 정보
AEPN
집계
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 폭이 좁은 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘