LBPS5501AS2-A

클램핑 요소
시리즈 LBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 안전 부재, 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해 정전 시 안전한 브레이크
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 폭이 좁고 낮은 구조적 형상
    U 자 모양 피스톤 사용을 통해
  • 유연성 극대화
    위에서 추가 공기 연결
  • 간단한 상태 확인
    자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HepcoMotionHLG55HLG..F타입 표시
HepcoMotionHLG55HLG..FL타입 표시
HepcoMotionHLG55HLG..R타입 표시
HepcoMotionHLG55HLG..RL타입 표시
IKOLRX(MX)55LRX타입 표시
IKOLRX(MX)55LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)55LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)55MX타입 표시
IKOLRX(MX)55MXC타입 표시
IKOLRX(MX)55MXG타입 표시
IKOLRX(MX)55LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)55LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)55LRXDG타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..AL타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..BL타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..EM타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..GM타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..AN타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..BN타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCH..FE타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCH..FL타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCH..FN타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCS..BE타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCS..BL타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCS..BN타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCS..BS타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXH..FE타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXH..FL타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXH..FN타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXS..BE타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXS..BL타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXS..BN타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXS..BS타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCH..BE타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCH..BL타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCH..BN타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXH..BE타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXH..BL타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXH..BN타입 표시
PMIMSA55MSA..A타입 표시
PMIMSA55MSA..E타입 표시
PMIMSA55MSA..LA타입 표시
PMIMSA55MSA..LE타입 표시
PMIMSA55MSA..LS타입 표시
PMIMSA55MSA..S타입 표시
SBCSBI55SBI..FL타입 표시
SBCSBI55SBI..FLL타입 표시
SBCSBI55SBI..HL타입 표시
SBCSBI55SBI..HLL타입 표시
SBCSBI55SBI..SL타입 표시
SBCSBI55SBI..SLL타입 표시
THKHSR55HSR..A타입 표시
THKHSR55HSR..B타입 표시
THKHSR55HSR..CA타입 표시
THKHSR55HSR..CB타입 표시
THKHSR55HSR..HA타입 표시
THKHSR55HSR..HB타입 표시
THKHSR55HSR..LA타입 표시
THKHSR55HSR..LB타입 표시
THKHSR55HSR..LR타입 표시
THKHSR55HSR..R타입 표시
THKHSR55HSR..YR타입 표시
THKSHS55SHS..C타입 표시
THKSHS55SHS..LC타입 표시
THKSHS55SHS..LV타입 표시
THKSHS55SHS..V타입 표시
THKSHS55SHS..LR타입 표시
THKSHS55SHS..R타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...ELZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...EMZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...FLZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...GLZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...GMZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...HLZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...ANZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...BNZ타입 표시
WON STH55F타입 표시
WON STH55FL타입 표시
WON STH55SF타입 표시
WON STH55SFL타입 표시
WON STH55R타입 표시
WON STH55RL타입 표시
WON STH55SR타입 표시
WON STH55SRL타입 표시
WON STH55FN타입 표시
WON STH55RN타입 표시
THKHSR55HSR..C타입 표시
기술 데이터
유지력3600 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑132
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능JA
무게2.3 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 폭이 좁은 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘