LBPS5501AS2-A

일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..F | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..FL | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..R | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..RL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | 타입 표시 |
PMI | MSA | 55 | MSA..A | 타입 표시 |
PMI | MSA | 55 | MSA..E | 타입 표시 |
PMI | MSA | 55 | MSA..LA | 타입 표시 |
PMI | MSA | 55 | MSA..LE | 타입 표시 |
PMI | MSA | 55 | MSA..LS | 타입 표시 |
PMI | MSA | 55 | MSA..S | 타입 표시 |
SBC | SBI | 55 | SBI..FL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 55 | SBI..FLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 55 | SBI..HL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 55 | SBI..HLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 55 | SBI..SL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 55 | SBI..SLL | 타입 표시 |
THK | HSR | 55 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 55 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 55 | HSR..CA | 타입 표시 |
THK | HSR | 55 | HSR..CB | 타입 표시 |
THK | HSR | 55 | HSR..HA | 타입 표시 |
THK | HSR | 55 | HSR..HB | 타입 표시 |
THK | HSR | 55 | HSR..LA | 타입 표시 |
THK | HSR | 55 | HSR..LB | 타입 표시 |
THK | HSR | 55 | HSR..LR | 타입 표시 |
THK | HSR | 55 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 55 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | SHS | 55 | SHS..C | 타입 표시 |
THK | SHS | 55 | SHS..LC | 타입 표시 |
THK | SHS | 55 | SHS..LV | 타입 표시 |
THK | SHS | 55 | SHS..V | 타입 표시 |
THK | SHS | 55 | SHS..LR | 타입 표시 |
THK | SHS | 55 | SHS..R | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | F | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | FL | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | SF | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | SFL | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | R | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | RL | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | SR | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | SRL | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | FN | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | RN | 타입 표시 |
THK | HSR | 55 | HSR..C | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 3600 [N] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 132 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | JA |
무게 | 2.3 [kg] |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 폭이 좁은 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘