GPD5006N-AL-A

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000

"최상의 제품"

  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
    이렇게 필수적인 요소에만 집중하여 강철/알루미늄 가이드 사양은 비교 가능한 T 슬롯 슬라이딩 가이드가 있는 그리퍼보다 성능이 훨씬 뛰어나며 대부분의 기어이식 가이드 원리와 같습니다.
장비/옵션
  • IP40
  • 자계 센서
  • 밀폐 공기
  • 큰 스트로크 / 스프링 폐쇄
  • 큰 스트로크 / 스프링 개방
  • 큰 스트로크
  • 1500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 알루미늄 선형 가이드
기술 데이터
조당 스트로크6 [mm]
폐쇄 시 파지력740 [N]
개방 시 파지력800 [N]
폐쇄 시간0.028 [s]
개방 시간0.028 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0.35 [kg]
그리퍼 조 최대 길이90 [mm]
반복정밀도 +/-0.01 [mm]
작동 압력3 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도-10 ... +90 [°C]
사이클 당 실린더 부피22 [cm³]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급4
권한 부여LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP40
부식 보호아니오
무게0.47 [kg]
장점 세부 정보
  1. 순방향 구동 웨지 후크 기어
    높은 힘 모멘트 흡수 그리퍼 조의 동기화된 동작
  2. 그리퍼 조
    탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활
  3. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부
  4. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
  5. 슬롯 조회
    자계 센서 고정 및 위치 설정
  6. 고정 및 위치 설정
    개별 설치를 위한 다양한 대안예 높이를 제외하고 동일한 공압식 및 전기식 버전
  7. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  8. Steel Linear Guide
    스틸 인 스틸 방식으로 가이드됨 매우 긴 그리퍼 조 설치 가능 강철/알루미늄 사양으로도 적용 가능
  9. 이중 립 시일
    보호기 버전의 경우 IP64 및 IP67까지 (밀폐 공기 포함) 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가
클린룸 적합성 인증서

SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*

*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013