GS810-B

O자형 링 외부 설치 그리퍼
시리즈 GS

  • 검증된 기술
    20년 이상 동안 입증된 신뢰성은 고장 없는 제품을 보장합니다.
  • 조절 가능한 확산 스트로크
    O자형 링의 과도한 연장을 방지하고 동일한 제품 품질을 보장합니다.
  • 자계 센서를 통해 조회
    끝 위치 검출은 더 짧은 사이클 타임과 연속 제어를 가능하게 합니다.
장비/옵션
  • 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP30
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
조당 확산 스트로크 조절 가능함(최소)4 [mm]
조당 확산 스트로크 조절 가능함(최대)8 [mm]
스트립 스트로크10 [mm]
확산력1200 [N]
권장되는 O자형 링의 지름(최소)30 [mm]
권장되는 O자형 링의 지름(최대)120 [mm]
그리퍼 조의 수8 [숫자]
폐쇄 시간0.05 [s]
개방 시간0.05 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
작동 압력3 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP30
무게2.5 [kg]
알루미늄 이젝터 죠 세트
액세서리
세부 정보
스틸 클램핑 조 세트
액세서리
세부 정보
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
클램프 서포트
액세서리
세부 정보
인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
유도식 접근 스위치, M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 앵글, 케이블 5m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M12
센서 및 에너지 공급
세부 정보
  1. 스트립 조
    O자형 링 부분 이동용
  2. 스트로크 조정
    확산 스트로크 조정용
  3. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능
  4. 구동
    단일 작용하는 2개의 공압 실린더
  5. 힘 전달
    콘을 통해 직접 작용
  6. 고정 및 위치 설정
    축 방향, 그리퍼 베이스에서 작용
  7. 슬롯 조회
    자계 센서용 수용부
  8. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  9. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부