ZR1160-A

Compensadores de ejes
Serie ZR1000

  • Sensibilidad de disparo ajustable
    Mediante el control de la presión de aire, se puede ajustar de forma óptima la sensibilidad a su aplicación.
  • Detectores integrados
    Cuando se desvía en la dirección Z, el sensor disponible opcionalmente envía dos señales de aprendizaje a la unidad de control.
  • Bloqueo neumático
    Tras el accionamiento neumático, la compensación del eje se bloquea en una posición final definida y puede soportar altas cargas dinámicas.
Brida de conexión según EN ISO 9409-1TK 160
Carrera en el eje Z20 [mm]
Fuerza de sujeción6500 [N]
Fuerza del muelle150 ... 220 [N]
Precisión de repetición +/-0.01 [mm]
Presión de servicio1 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo620 [cm³]
Momento de inercia en torno al eje Z550 [kgcm²]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Valor B10d1000000
Peso8.9 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de 2 puntos angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Protección contra explosiones según Atex
Individualizaciones
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
H1 engrasado
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
  1. Detección de la posición del émbolo
    a través de detector magnético disponibles opcionalmente como accesorios
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro altura constructiva mínima Grado de protección IP40 de serie
  3. Brida de unión
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  4. Émbolo de enclavamiento
    cilindro neumático de simple efecto con muelle integrado bloquea el eje Z
  5. Guía lineal
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos Soportes de guía de acero/acero para una precisión duradera