LI40-40

Cilindros lineales
Serie LI

  • Brida de sujeción de gran tamaño
    La gran superficie de atornillado simplifica la construcción y permite un montaje sencillo de los útiles consecutivos
  • Posición final amortiguada
    Con ayuda de los amortiguadores PowerStop, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Amortiguación de posiciones finales con elastómeros
  • Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
  • IP54
  • Sensor inductivo
Carrera40 [mm]
Fuerza de presión450 [N]
Fuerza de tracción270 [N]
Tiempo de ciclo sin carga0.08 [s]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo50 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.81 [kg]
Carga Fa máx.80 [N]
Flecha A máx.0.05 [mm]
Racores estranguladores y antiretorno
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector inductivo, M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Placa adaptadora
Accesorios
Detalles
Amortiguador tope
Accesorios
Detalles
Sujeción para amortiguador
Accesorios
Detalles
Amortiguadores industriales PowerStop
Amortiguador industrial PowerStop
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Anillo de centraje
Accesorios
Detalles
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Guía
    eje de acero cementado y rectificado
  2. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo
  3. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  4. Abastecimiento de energía
    recomendado estrangular la salida de aire
  5. Tornillo de contacto tope
    detección directa de la brida de sujeción se puede suministrar como accesorio
  6. Amortiguación de posiciones finales
    con amortiguador de elastómeros o amortiguadores hidráulicos patentados
  7. Vástago
    de acero rectificado con cromado duro en el modelo D es pasante
  8. Brida de sujeción
    para fijar la aplicación según criterio del cliente