MGD801N

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie MGD800
"La pinza eficiente"
- Posibilidad de montaje de dedos con una longitud casi el 100 % superior que en productos con los que se ha comparado
La máxima absorción de fuerzas y momentos le permite un uso flexible con las dinámicas más elevadas - Mejor relación precio-rendimiento
Reduce los costes iniciales y acelera el retorno de la inversión de la aplicación - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
IP40
Datos técnicos
| Carrera por mordaza | 1 [mm] |
| Fuerza de agarre al cerrar | 30 [N] |
| Fuerza de agarre al abrir | 34 [N] |
| Tiempo de cierre | 0.01 [s] |
| Tiempo de apertura | 0.01 [s] |
| Precisión de repetición +/- | 0.02 [mm] |
| Presión de servicio | 3 ... 8 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | +5 ... +80 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 0.2 [cm³] |
| Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 0.025 [kg] |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas - Autoretención integrada
muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (a partir del tamaño 803) - Detección de la posición
Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo - Guía en T precisa
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos