ZU3-S-M5M

Ventosa plana
Serie ZU

  • Geometría óptima
    • Uso universal
  • Campos de aplicación
    • Semiconductores
    • Intralogística
    • Papel e impresión
Diámetro3 [mm]
Materialsilicona
Dureza Shore55
ColorRojo
Rosca de conexiónM5 exterior
DiseñoVentosa plana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Volumen0.005 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa0.09 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa0.39 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa0.59 [N]
Peso0.001 [kg]
Ventosa plana
Ventosas
Detalles