Robot móvil
Serie ZIMO1000

- Adaptable a su marca
Ideal para integradores y socios. - Compatible con todos los robots habituales
Integre el robot de su elección. - Máxima flexibilidad
Posibilidades versátiles en cuanto a equipos y opciones, incluida nuestra amplia cartera en tecnología de manipulación y robótica. - Configuración totalmente gratuita
No hay restricciones en la aplicación.

- Módulo básico
- Robots compatibles
- Efectores finales
- Opciones
Pinzas paralelas con giro
Serie REP2000
- Combinación compacta de unidad giratoria y pinza
- Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
- Control mediante IO-Link
1. Pinzas paralelas
- Combinación compacta de unidad giratoria y pinza
- Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
- Control mediante IO-Link
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000
- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos
- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Grupo electroneumático
Serie AEPN
- Ligero y potente
- Múltiples rangos de presión seleccionables
- Consulta integrada
- Control
- Independiente
Pinzas paralelas
Serie GEP2000
- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000
- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
1. Elementos de sujeción y de frenado
- Ligero y potente
- Múltiples rangos de presión seleccionables
- Consulta integrada
- Control
- Independiente
2. Pinzas paralelas
- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
3. Pinzas autocentrantes de tres dedos
- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Cambiadores de herramienta
Serie WPR5000