GoFa 5

Robot
Serie ABB GoFa

  • Limitación de la potencia y la fuerza mediante sensores de par de giro integrados
  • Diseño seguro del robot, geometría redondeada, sin puntos de aplastamiento/apriete
  • Con certificado de seguridad, categoría 3, PL d
  • Interacción mejorada con la interfaz en el lado del brazo
  • Funciona con control OmniCore con ahorro energético
  • Guía manual (durante la enseñanza)
Equipamiento/Opciones
  • IP54
  • Precisión 0,02 mm
  • Máx. TCP de hasta 2,2 m/s
  • Posibilidad de utilizar habilidades cobot
  • Nivel de rendimiento d
  • Alcance de hasta 950 mm
Fabricante del robotABB
Serie de robotsCRB 15000 GoFa
Capacidad de carga5 [kg]
Controlador de robotOmniCore C30
Alcance950 [mm]
Alcance brida1050 [mm]
Seguridad funcionalNivel de rendimiento PL d de la categoría 3 (según EN ISO 13849)
Velocidad TCP máx.2.2 [m/s]
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]