Producción totalmente automatizada de piezas brutas
Pinza | Componentes | Soluciones robóticas | Robots industriales

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Donde la automatización se une a la fiabilidad: el mejor rendimiento de agarre
En Licon, las soluciones de fabricación totalmente automatizadas transforman las piezas brutas en componentes acabados en procesos de varias fases. Una parte crucial de este proceso: las pinzas de alto rendimiento que garantizan la fiabilidad en cada paso. Nuestras pinzas neumáticas de 2 y 3 mordazas de las series GPP5000 y GPD5000, que se utilizan en los sistemas de automatización de LiCON, están diseñadas para una larga vida útil y pueden realizar hasta 30 millones de ciclos de agarre. Con un sistema de guía sellado con protección IP67 y una robusta protección contra la corrosión, están perfectamente adaptadas a los exigentes entornos del mecanizado automatizado. Las pinzas instaladas delante de la máquina herramienta permiten la carga y descarga totalmente automáticas, eliminando la necesidad de intervención manual. Además, permiten el transporte automatizado de las piezas de trabajo a través de un séptimo eje, contribuyendo a unos procesos de producción continuos, precisos y eficientes en LiCON. Cuando se trata de soluciones de automatización, Licon sigue el principio de "Una cara para el cliente". Como proveedor de servicios completos para la automatización de líneas de producción, la empresa suministra soluciones completas e integradas de una sola fuente, para una comunicación sin fisuras, una implementación sin problemas y la máxima fiabilidad.
30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
IP67
Protegido contra corrosión