Referencia del sistema
Pinza para cigüeñales
Soluciones de sistemas | Movilidad | Automóvil | Transmisión para motores de combustión

Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
1. Módulos orientables y de giro

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Reto
En una línea de producción de cigüeñales, al cargar y descargar una máquina-herramienta era necesario que una pinza emitiera un mensaje sobre la pieza agarrada para el control de la pieza adecuada. Otro de los retos se hallaba en la gran variedad de piezas.
Solución
Se utilizaron una unidad de giro estándar y una pinza angular estándar para agarrar los componentes. El control de tipos se realizó mediante un sistema medidor de carrera analógico, que transfería el diámetro exacto del cojinete al control.
Aspectos destacados y datos técnicos
IP40
Neumático
Agarre exterior
Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
| Tipo de accionamiento | PNEU |
| Fuerza de agarre máx. | 18000 [N] |
| Concepto de agarre | FORM |
| Autorretención | FED |
| Carrera máx. | 40 ["] |
| Clase IP | IP40 |
| Peso del sistema | 24 [kg] |
| Peso máx. de la pieza de trabajo | 15 [kg] |
| Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados