HK0500MW

Elemento de sujeción
Serie miniHK

  • Tipo constructivo pequeño
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  • Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
    Mediante el giro del tornillo moleteado
  • libre de mantenimiento
    50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
CPCMR-W(MRU-W)5MR-WLmostrar variante
CPCMR-W(MRU-W)5MR-WLCmostrar variante
CPCMR-W(MRU-W)5MR-WNmostrar variante
CPCMR-W(MRU-W)5MR-WNCmostrar variante
HepcoMotionMLGB5MLGB..Cmostrar variante
HepcoMotionMLGB5MLGB..Nmostrar variante
INATKDM..-W(KUEM..-W..)5KWEM..-Wmostrar variante
INATKDM..-W(KUEM..-W..)5KWEM..-WCmostrar variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWmostrar variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBWmostrar variante
THKRSR-W5RSR..WNmostrar variante
THKRSR-W5RSR..WMmostrar variante
IGUSTS-049TW-04mostrar variante
IKOLWLF10LWLF..Bmostrar variante
IKOLWLF10LWLF..Nmostrar variante
IKOLWLF10LWLFC..Bmostrar variante
IKOLWLF10LWLFC..Nmostrar variante
NBSEBSW5Bmostrar variante
NBSEBSW5BYmostrar variante
THKRSR-W5RSR..WTMmostrar variante
THKRSR-W5RSR..WTNmostrar variante
Accionamientomanual
Fuerza de sujeción40 [N]
Par de apriete0.07 [Nm]
EstadoN (biestable) los elementos permanecen en la posición actual
Valor B10d50000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.007 [kg]
Funciónsujeción
Dirección de montajedesde arriba
longitud máx. de sujeción14
  1. Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  2. Tornillo moleteado inoxidable
    Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento
  3. Mordazas de sujeción
    La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica
  4. Carcasa