MK8501A

Elemento de sujeción
Serie MK

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
IKOLRX(MX)85LRXmostrar variante
IKOLRX(MX)85LRXGmostrar variante
THKHSR85HSR..Amostrar variante
THKHSR85HSR..Bmostrar variante
THKHSR85HSR..CAmostrar variante
THKHSR85HSR..CBmostrar variante
THKHSR85HSR..HAmostrar variante
THKHSR85HSR..HBmostrar variante
THKHSR85HSR..LAmostrar variante
THKHSR85HSR..LBmostrar variante
THKHSR85HSR..LRmostrar variante
THKHSR85HSR..Rmostrar variante
THKNR85NR..Amostrar variante
THKNR85NR..Bmostrar variante
THKNR85NR..LAmostrar variante
THKNR85NR..LBmostrar variante
THKNR85NR..LRmostrar variante
THKNR85NR..Rmostrar variante
THKNRS85NRS..Amostrar variante
THKNRS85NRS..Bmostrar variante
THKNRS85NRS..LAmostrar variante
THKNRS85NRS..LBmostrar variante
THKNRS85NRS..LRmostrar variante
THKNRS85NRS..Rmostrar variante
THKSNR85SNR..LCmostrar variante
THKSNR85SNR..LRmostrar variante
THKSNS85SNS..LCmostrar variante
THKSNS85SNS..LRmostrar variante
Accionamientoneumáticos
Fuerza de sujeción2250 [N]
Presión de servicio2 ... 6.5 [bar]
EstadoNO (Normally Open) los elementos están abiertos sin presión
posibilidad de conexión PLUSNo
Presión de servicio nominal6 [bar]
Valor B10d5000000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Tiempo de apertura0.07 [s]
Tiempo de cierre0.015 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-16
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso2.8 [kg]
Funciónsujeción
Dirección de montajedesde arriba
Volumen de cilindro por ciclo18 [cm³]
longitud máx. de sujeción49
AEPN
Áridos
Detalles
Diseño en acero inoxidable
Individualizaciones
Utilización
  • Industria alimentaria
  • Industria electrónica
  • Farmacia, Ciencias de la vida
Ventaja
  • Versión en acero inoxidable
  • Utilización de grasas especiales
Detalles
Consulta del iniciador
Individualizaciones
Utilización
  • Ingeniería mecánica y de instalaciones
  • Industria del embalaje
  • Alimentación, farmacia, ciencias de la vida
Ventaja
  • Consulta de posición del producto a través del iniciador
  • Mayor seguridad
Detalles
Conexión de aire alternativa
Individualizaciones
Utilización
  • Ingeniería mecánica y de instalaciones
  • Industria del embalaje
  • Alimentación, farmacia, ciencias de la vida
Ventaja
  • Control del elemento terminal si no se puede acceder a la conexión estándar
  • Evitar contornos interferentes
  • Integración sencilla en máquinas o sistemas mediante mirroring
Detalles
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal