MKS2501N

Elemento de sujeción
Serie MKS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Fuerza de sujeción elevada
    Mediante accionamiento con aire PLUS
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
  • Conexión PLUS
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
THKNR25NR..XAmostrar variante
THKNR25NR..XBmostrar variante
THKNR25NR..XLAmostrar variante
THKNR25NR..XLBmostrar variante
THKNR25NR..XLRmostrar variante
THKNR25NR..XRmostrar variante
THKNRS25NRS..XAmostrar variante
THKNRS25NRS..XBmostrar variante
THKNRS25NRS..XLAmostrar variante
THKNRS25NRS..XLBmostrar variante
THKNRS25NRS..XLRmostrar variante
THKNRS25NRS..XRmostrar variante
THKSNR25SNR..Cmostrar variante
THKSNR25SNR..LCmostrar variante
THKSNR25SNR..LRmostrar variante
THKSNR25SNR..Rmostrar variante
THKSNS25SNS..Cmostrar variante
THKSNS25SNS..LCmostrar variante
THKSNS25SNS..LRmostrar variante
THKSNS25SNS..Rmostrar variante
THKSVR25SVR..Cmostrar variante
THKSVR25SVR..LCmostrar variante
THKSVR25SVR..LRmostrar variante
THKSVR25SVR..Rmostrar variante
THKSVS25SVS..Cmostrar variante
THKSVS25SVS..LCmostrar variante
THKSVS25SVS..LRmostrar variante
THKSVS25SVS..Rmostrar variante
Accionamientoneumáticos
Fuerza de sujeción750 [N]
Presión de servicio5.5 ... 6.5 [bar]
EstadoNC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión
posibilidad de conexión PLUS
Fuerza de sujeción Conexión PLUS1400 [N]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Valor B10d5000000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Tiempo de apertura0.02 [s]
Tiempo de cierre0.015 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-16
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso0.41 [kg]
Funciónsujeción
Dirección de montajedesde arriba
Volumen de cilindro por ciclo9 [cm³]
longitud máx. de sujeción56
AEPN
Áridos
Detalles
Diseño en acero inoxidable
Individualizaciones
Utilización
  • Industria alimentaria
  • Industria electrónica
  • Farmacia, Ciencias de la vida
Ventaja
  • Versión en acero inoxidable
  • Utilización de grasas especiales
Detalles
Consulta del iniciador
Individualizaciones
Utilización
  • Ingeniería mecánica y de instalaciones
  • Industria del embalaje
  • Alimentación, farmacia, ciencias de la vida
Ventaja
  • Consulta de posición del producto a través del iniciador
  • Mayor seguridad
Detalles
Conexión de aire alternativa
Individualizaciones
Utilización
  • Ingeniería mecánica y de instalaciones
  • Industria del embalaje
  • Alimentación, farmacia, ciencias de la vida
Ventaja
  • Control del elemento terminal si no se puede acceder a la conexión estándar
  • Evitar contornos interferentes
  • Integración sencilla en máquinas o sistemas mediante mirroring
Detalles
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento