MKS2512I

Elemento de sujeción
Serie MKS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | CG | 25 | CGW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | CG | 25 | CGL..CA | mostrar variante |
| HIWIN | CG | 25 | CGL..HA | mostrar variante |
| HIWIN | CG | 25 | CGW..HC | mostrar variante |
| HIWIN | CG | 25 | CGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | CG | 25 | CGH..HA | mostrar variante |
| HIWIN | PGC | 25 | PGCL..CA | mostrar variante |
| HIWIN | PGC | 25 | PGCL..HA | mostrar variante |
| HIWIN | PGC | 25 | PGCW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | PGC | 25 | PGCW..HC | mostrar variante |
| HIWIN | PGC | 25 | PGCH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | PGC | 25 | PGCH..HA | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Fuerza de sujeción | 750 [N] |
| Presión de servicio | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Estado | NC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión |
| posibilidad de conexión PLUS | Sí |
| Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1500 [N] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Valor B10d | 5000000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Tiempo de apertura | 0.02 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.015 [s] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.54 [kg] |
| Función | sujeción |
| Dirección de montaje | desde el frente |
| Volumen de cilindro por ciclo | 9 [cm³] |
| longitud máx. de sujeción | 56 |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento