DEV06

Soupape d‘échappement d‘air rapide
Série DEV

  • Pour des vitesses de piston plus élevées au niveau des vérins
  • Afin de produire un échappement d’air rapide, la soupape doit être montée le plus près possible du raccordement d’air du vérin
Données techniques
Tuyau de raccordement Ø extérieur6 [mm]
ModèleSoupape d‘échappement d‘air rapide
Pression de service max.10 [bar]
Température de service-5 ... +50 [°C]
Température de fonctionnement max.+50 [°C]
Température de fonctionnement min.-5 [°C]
Débit lors de la ventilation250 [Nl/min]
Débit lors de l’évacuation d'air500 [Nl/min]
Poids0.015 [kg]
MediumAir comprimé filtré et huilé ou filtré et non huilé
Pression de service nominal6 [bar]