ZGM50X200-22-FS1-A

Système de préhension par le vide
Série ZGM

  • Dimensions : 16x108 mm - 50x600 mm
  • Puissant
    • Débit volumétrique : 41 l/min - 724 l/min
    • Consommation d'air : 32 l/min - 208 l/min
    • Niveau de vide max. : -92 kPa
  • Compatible avec la mousse et les coupes magiques
  • Le système de préhension par le vide peut être étendu de manière modulaire
Données techniques
Dimensions50x200 [mm]
Type de générateur de videCartouche à vide
Type de cartouche à videZVC302
Nombre de raccords d'air comprimé2
Niveaux et nombre de cartouches à vide2
Version vanne de régulation d'airNC
Elément d'étanchéitéTapis en mousse dense
Pression de service max.7 [bar]
Raccord d'air compriméG1/8" intérieur
Hauteur de l'élément d'étanchéité8 [mm]
Raccordement électrique de l'électrovanneRaccordement du câble au connecteur
Schéma des trous du tapis de mousse étancheRond Ø5
imperméable à l'air
Vanne de régulation d'airOui
Consommation d'air à 4 bar304 [l/min]
ÉlectrovanneOui
Tension24 [V]
Nombre d'étages de la cartouche à vide2
Type de valve de la pince de surfaceRésistance à l'écoulement
Filtre à videOui
Débit volumétrique342 [l/min]