UR5e

Robot
Série URe

  • Automatisation flexible
  • Changement d’équipement rapide
Équipement/Options
  • précision de 0,03 mm
  • Max. TCP jusqu'à 1,0 m/s
  • Possibilité d'utiliser des compétences de cobot
  • Niveau de performance d
  • portée jusqu'à 850 mm
Données techniques
Série de robotse-Serie
Capacité de charge5 [kg]
Portée850 [mm]
1 [m/s]
1