Pinces parallèles deux mors
Série GP

"L’application endurante"

  • Technique éprouvée
    La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide
  • Cycles très courts
    Les guidages circulaires à faible frottement réduisent nettement les temps de cycle et augmentent ainsi le débit de pièces de votre installation
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Caractéristiques de la série
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • Force élevée S
  • IP30
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
Taille d’installation: GP12
N° de commandeCourse par morsForce de préhension à la fermetureForce de préhension à l'ouverture
GP12-C3 [mm]8.4 [N]4 [N]
Taille d’installation: GP19
N° de commandeCourse par morsForce de préhension à la fermetureForce de préhension à l'ouverture
GP19-C4 [mm]36 [N]26 [N]
Taille d’installation: GP30
N° de commandeCourse par morsForce de préhension à la fermetureForce de préhension à l'ouverture
GP30-D5 [mm]94 [N]76 [N]
Taille d’installation: GP45
N° de commandeCourse par morsForce de préhension à la fermetureForce de préhension à l'ouverture
GP45-C5 [mm]118 [N]155 [N]
GP45S-C5 [mm]190 [N]
Taille d’installation: GP75
N° de commandeCourse par morsForce de préhension à la fermetureForce de préhension à l'ouverture
GP75-C10 [mm]220 [N]260 [N]
GP75S-C10 [mm]275 [N]
Taille d’installation: GP100
N° de commandeCourse par morsForce de préhension à la fermetureForce de préhension à l'ouverture
GP100-D13 [mm]520 [N]
GP100-D-9913 [mm]450 [N]450 [N]
GP100S-D8 [mm]5250 [N]
  1. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  2. Came de détection réglable
    pour détection de position
  3. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  4. Coulisse
    pour une usure réduite
  5. Support détecteur
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  6. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  7. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  8. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques