Séparateurs
Série VE

  • Verrouillage forcé mécanique
    Garantit la fiabilité de votre application, car seule une pièce à usiner peut être séparée et évacuée
  • Ici, c’est vous qui décidez !
    Détection avec des capteurs magnétiques ou des détecteurs de proximité inductifs : contrairement aux modèles de référence, vous pouvez ici choisir librement !
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Caractéristiques de la série
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
Taille d’installation: VE10
N° de commandeCourse par coulisseauForce à l´avanceForce au retrait
VE10-B10 [mm]40 [N]30 [N]
Taille d’installation: VE14
N° de commandeCourse par coulisseauForce à l´avanceForce au retrait
VE14-B20 [mm]80 [N]65 [N]
Taille d’installation: VE15
N° de commandeCourse par coulisseauForce à l´avanceForce au retrait
VE15-B40 [mm]80 [N]65 [N]
Taille d’installation: VE22
N° de commandeCourse par coulisseauForce à l´avanceForce au retrait
VE22-B30 [mm]220 [N]170 [N]
Taille d’installation: VE23
N° de commandeCourse par coulisseauForce à l´avanceForce au retrait
VE23-B60 [mm]220 [N]170 [N]
  1. Guidage prismatique
    robuste, pour une bonne absorption des différentes forces et couples
  2. Coulisseaux
    en acier nitruré
  3. Support de mors
    perçage pour la fixation des mors
  4. Verrouillage
    verrouillage mécanique intégré
  5. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  6. Entraînement
    deux vérins pneumatiques à double effet
  7. Aimant permanent
    intégré dans le piston
  8. Rainure pour détecteur
    rainure en forme C pour le positionnement des détecteurs magnétiques