MATCH - End-of-Arm 에코시스템
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
산업용 쇽압쇼바 PowerStop
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
시스템 구성 요소
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
다기능 유닛
모바일 로봇 및 수송 시스템
로봇 이동 축
모바일 로봇 셀 ZiMo
자율 이동 로봇 마일즈
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
ZiMo 유연한 로봇 셀
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
시리즈 LBPS
LBPS1501SS2-A
LBPS1501SS2-A
클램핑 요소
시리즈 LBPS
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
안전 부재, 정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해 정전 시 안전한 브레이크
우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
폭이 좁고 낮은 구조적 형상
U 자 모양 피스톤 사용을 통해
유연성 극대화
위에서 추가 공기 연결
간단한 상태 확인
자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
THK
HDR
15
HDR..C
타입 표시
THK
HDR
15
HDR..LC
타입 표시
THK
HDR
15
HDR..LR
타입 표시
THK
HDR
15
HDR..LV
타입 표시
THK
HDR
15
HDR..R
타입 표시
THK
HDR
15
HDR..V
타입 표시
기술 데이터
유지력
400 [N]
최소 작동 압력
5.5 [bar]
장착 방향
정면에서
최대 길이 클램핑
76
최대 작동 압력
6.5 [bar]
레일 커버 스트립 사용 가능
마스킹 테이프 없이
무게
0.18 [kg]
부속품
자기장 센서 직선, 케이블 5m
MFS02-K-KHC-P1-PNP
자기장 센서 앵글, 케이블 5m
MFS01-K-KHC-P1-PNP
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8
MFS02-S-KHC-P1-PNP
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8
MFS01-S-KHC-P1-PNP
MFS02-K-KHC-P2-PNP
2 포인트 센서 직선, 케이블 0.3 m-커넥터 M8
MFS02-S-KHC-P2-PNP
2 점 센서 각도, 케이블 0.3m-커넥터 M8
MFS01-S-KHC-P2-PNP
AEPN1100-00-A
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
폭이 좁은 하우징
공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘
치수 도면
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드
설치 및 작동 지침
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
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
시스템 구성 요소
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
ZiMo 유연한 로봇 셀