HZ40-100D2

리프트 실린더
시리즈 HZ

  • 호스가 없는 공기 관통부
    정의되지 않은 간섭 윤곽 마모가 발생하기 쉬운 호스를 제거하여 귀하의 애플리케이션의 안전성을 증가시켜 줍니다.
  • 댐핑된 끝 위치
    파워스톱 댐퍼를 이용할 경우 끝 위치에 부드럽게 출발시킬 수 있어 귀하의 애플리케이션의 공정 안전 및 수명을 증가시킵니다.
  • 매우 견고함
    연마되고 경질 크롬으로 도금된 2개의 가이드 로드는 안정성과 장기 수명으로 안전한 프로세스 흐름을 보장합니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 파워스톱 끝 위치 댐핑
  • IP40
  • 인덕티브 센서
스트로크100 [mm]
압축력720 [N]
인장력600 [N]
공기 관통부2 [숫자]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피232 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게2.4 [kg]
Mr 5N에서 곡률 D0.5 [mm]
Mr 15N에서 곡률 D1 [mm]
My 60N에서 휨 A0.1 [mm]
My 100N에서 휨 A0.15 [mm]
선회-스로틀 체크 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
급속 배기 기능이 있는 기본 압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
유도식 접근 스위치, M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M12
센서 및 에너지 공급
세부 정보
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
  1. 내장된 공기통과
    압축공기의 호스없는 전달
  2. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능
  3. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  4. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부
  5. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  6. 특허 받은 유압 완충기
    조절 가능한 끝 위치 댐핑
  7. 수용 플랜지
    고객 맞춤형 애플리케이션에 연결하기 위함
  8. 2개의 가이드 로드
    높은 힘 모멘트 흡수