SH-20

로터 실린더
시리즈 SH

"유연성"

  • 4개 위치에서 출발 가능
    분리 또는 공동 제어되는 2개의 로터로 공작물 위치 설정 시 최대 유연성을 얻을 수 있습니다.
  • 높은 토크
    설치 공간과 토크의 최적의 비율은 간섭 윤곽을 줄이고 귀하의 애플리케이션에서 경제적인 설치 공간을 제공합니다.
  • 360° 선회각
    유연하고 개별적인 애플리케이션 사용을 원하십니까? 360° 연속으로 조절 가능한 선회각이 그것을 실현시켜 드립니다!
장비/옵션
  • 최대 150만까지 정비가 불필요한 주기
  • IP54
  • 4개 위치 위치 설정 가능성
  • 선회 각도를 조절할 수 있음
  • 선회 각도를 조절할 수 있음
선회각360 [°]
외부 날개 토크7.2 [Nm]
내부 날개 토크2.35 [Nm]
외부 날개 선회 시간1.1 [s]
내부 날개 선회 시간0.8 [s]
반복정밀도 +/-3 [°]
작동 압력3 ... 7 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +60 [°C]
외부 날개 사이클당 실린더 용적72 [cm³]
내부 날개 사이클당 실린더 용적23 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게1.2 [kg]
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
선회-스로틀 체크 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
  1. 0-위치
    A‘ 및 B‘에서 압축 공기: 내부 및 외부 날개가 0-위치에서 출발합니다.
  2. 제 1 90°- 중간 위치
    A‘ 및 B에서 압축 공기: 외부 날개가 외부 스토퍼까지 약 90° 선회합니다.
  3. 제 2 90°- 중간 위치
    A 및 B'에서 압축 공기: 외부 날개가 내부 스토퍼와 함께 0-위치까지 약 90° 되돌아 선회합니다. 내부 날개가 약 180° 반대 방향으로 선회합니다.
  4. 제 3 90°- 중간 위치
    A 및 B에서 압축 공기: 외부 날개가 내부 날개와 함께 이동 방향으로 약 90° 선회합니다.