GPH84080N-00-A

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GPH8000
"강력하게"
- 아주 길고 무거운 그리퍼 조 가능
평평한 구조에도 불구하고, 엔진 블록이나 림과 같은 대형 공작물 적재 시 그리퍼 조 디자인에는 한계가 거의 없습니다 - 동기화식, 비동기화식, 공작물 고정
동기화식 또는 비동기화식 그리퍼 조 움직임 중에서 선택하고, 압력 강하 시 공작물 고정을 위해 통합된 클램핑 엘리먼트를 이용하여 공정 안정성을 높이십시오 - 오염 방지
가이드에 있는 스트리퍼로 열악한 환경 조건에서도 그리퍼를 안전하게 사용할 수 있습니다.
장비/옵션
500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
IP54
부식 보호
인덕티브 센서
그리퍼 조 동기화됨
기술 데이터
| 그리퍼 조 동기화됨 | 예 |
| 조당 스트로크 | 80 [mm] |
| 폐쇄 / 개방 시 파지력 | 3300 / 3300 [N] |
| 폐쇄 시간 | 0.9 [s] |
| 개방 시간 | 0.9 [s] |
| 조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 45 [kg] |
| 그리퍼 조 최대 길이 | 900 [mm] |
| 반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
| 작동 압력 | 4 ... 8 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | +5 ... +80 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 1215 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
| 무게 | 34 [kg] |
장점 세부 정보

- 클램핑 엘리먼트
압력 강하 시 공작물 고정 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 - 스트로크 조정
스트로크 조정 나사를 통해 양쪽 모두 가능 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 주의: 큰 스트로크 그리퍼는 항상 함께 공급되는 배기 스로틀로 작동하십시오(속도 조정). - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 원형 가이드
부적합한 주변 영향에 대해 밀봉된 원형 가이드 정비가 필요 없는 플레인 베어링 부시 - 동기화
기어 및 랙 통함 캡슐화 및 오염으로부터 방지 비동기화식 버전으로도 구매 가능