GPD5008N-AL-A

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000AL
"대안"
- 알루미늄 선형 가이드 - 대안
이렇게 필수적인 요소에만 집중하여 강철/알루미늄 가이드 사양은 비교 가능한 T 슬롯 슬라이딩 가이드가 있는 그리퍼보다 성능이 훨씬 뛰어나며 대부분의 기어이식 가이드 원리와 같습니다. - 광범위한 액세서리
그리퍼에 맞춰 최적으로 조정된 제품을 제공합니다. 특히 주목할 만한 점은 공구 없이 그리핑 범위를 조정 가능한 조, 빠른 조 교체를 위한 교체 가능한 조, IO-Link 또는 아날로그를 통해 전체 스트로크 범위를 안정적으로 모니터링하는 정밀한 센서 기술입니다. - 가치에 대한 약속 – 예외 없이 일관되도록
GPP 및 GPD5000 그리퍼에 대한 24개월 독점 보증(공작물과 접촉하는 부품 및 마모 부품에 대해서도 제한 없이)의 혜택을 누려보세요. 최고의 안정성, 최고의 생산성 - 연중무휴!
장비/옵션
IP40
자계 센서
밀폐 공기
큰 스트로크 / 스프링 폐쇄
큰 스트로크 / 스프링 개방
큰 스트로크
1500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
알루미늄 선형 가이드
클린룸 인증
기술 데이터
| 조당 스트로크 | 8 [mm] |
| 폐쇄 시 파지력 | 1260 [N] |
| 개방 시 파지력 | 1340 [N] |
| 폐쇄 시간 | 0.048 [s] |
| 개방 시간 | 0.048 [s] |
| 조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 0.6 [kg] |
| 그리퍼 조 최대 길이 | 110 [mm] |
| 반복정밀도 +/- | 0.01 [mm] |
| 작동 압력 | 3 ... 8 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | -10 ... +90 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 51 [cm³] |
| DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급 | 4 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
| 무게 | 0.88 [kg] |
장점 세부 정보

- 순방향 구동 웨지 후크 기어
높은 힘 모멘트 흡수 그리퍼 조의 동기화된 동작 - 그리퍼 조
탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 고정 및 위치 설정
개별 설치를 위한 다양한 대안예 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - Aluminum Linear Guide
견고한 프리즘 가이드 긴 그리퍼 핑거를 부착할 수 있습니다 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금