GPD5030SO-20-A

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000

"최상의 제품"

  • 강철 선형 가이드 – 
    뛰어난 가이드 컨셉

    최대 3000만 주기까지 정비가 필요 없이 정밀성, 견고성 및 내구성이 지속해서 유지됩니다. 이러한 특성을 이용하여 기계의 경제성과 공정 안전성을 높이십시오.
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
    거의 모든 환경 조건에 적합하며 IP67의 밀봉된 가이드 및 기본적인 부식 방지성으로 그리퍼를 일반적으로 사용할 수 있습니다. 이로 인해 생산 과정에서 많은 유형 사양을 줄여 재고와 공정 비용이 감소합니다.
  • 가치에 대한 약속 – 예외 없이 일관되도록
    GPP 및 GPD5000 그리퍼에 대한 24개월 독점 보증(공작물과 접촉하는 부품 및 마모 부품에 대해서도 제한 없이)의 혜택을 누려보세요. 최고의 안정성, 최고의 생산성 - 연중무휴!
장비/옵션
  • 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP64
  • 부식 보호
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
  • 밀폐 공기
  • 내열성
  • 큰 스트로크 / 스프링 폐쇄
  • 고력 / 스프링 폐쇄
  • 큰 스트로크 / 스프링 개방
  • 고력 / 스프링 개방
  • 큰 스트로크
  • 고력
  • Steel Linear Guide
조당 스트로크17 [mm]
개방 시 파지력32400 [N]
스프링에 의해 확보된 최소 파지력8470 [N]
폐쇄 시간1.9 [s]
개방 시간1 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량9.5 [kg]
그리퍼 조 최대 길이200 [mm]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
작동 압력4 ... 7 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도-10 ... +130 [°C]
사이클 당 실린더 부피3000 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP64
부식 보호
무게27 [kg]
압력 부재 NC / NO / SC / SO
액세서리
세부 정보
알루미늄 일반 조
액세서리
세부 정보
스틸 일반 조
액세서리
세부 정보
알루미늄 조정 조
액세서리
세부 정보
강철 조정 조
액세서리
세부 정보
교체 조-비고정 부품-세트
액세서리
세부 정보
교체 조-고정 부품
액세서리
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
급속 배기 기능이 있는 기본 압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
유도식 접근 스위치, M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
2 점 센서 각도, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
2 포인트 센서 직선, 케이블 0.3 m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선형 위치 센서, 케이블 0.3m - M8 플러그
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
  1. 순방향 구동 웨지 후크 기어
    높은 힘 모멘트 흡수 그리퍼 조의 동기화된 동작
  2. 그리퍼 조
    탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활
  3. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부
  4. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
  5. 슬롯 조회
    자계 센서 고정 및 위치 설정
  6. 고정 및 위치 설정
    개별 설치를 위한 다양한 대안예 높이를 제외하고 동일한 공압식 및 전기식 버전
  7. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  8. Steel Linear Guide
    스틸 인 스틸 방식으로 가이드됨 매우 긴 그리퍼 조 설치 가능
  9. 이중 립 시일
    보호기 버전의 경우 IP64 및 IP67까지 (밀폐 공기 포함) 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가

SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*

*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013