HWR63F-B

Cambiadores de herramienta
Serie HWR

  • Cambio en cuestión de segundos
    El cambio de la herramienta se realiza en cuestión de segundos, lo que le permite reducir los costes de preparación y minimizar los tiempos de parada
  • Pasos de aire integrados
    Para el suministro de actuadores neumáticos. Mediante módulos de transmisión de energía que se suministran opcionalmente pueden transferirse otros medios.
  • Cambio sin necesidad de herramienta
    La palanca de bloqueo integrada completamente en la carcasa le permite cambiar la herramienta sin necesidad de medio auxiliar
Brida de conexión según EN ISO 9409-1TK 63
Tipo de unidadmanuales
Alimentacíon neumática6 [Cantidad]
Pasos eléctricosopcional
Caudal por portador170 [l/min]
Autorretención en posición enclavadamecánica
Carrera de enclavamiento1 [mm]
Precisión de repetición en Z0.01 [mm]
Precisión de repetición en X, Y0,02 [mm]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Momento de inercia3.8 [kgcm²]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.49 [kg]
Serie HWR
Cambiadores de herramienta
Detalles
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
HWS 63
Detalles
  1. Parte suelta
    Para el montaje en el lado de la herramienta
  2. Palanca de enclavamiento
    con función de enclavamiento apoyada por muelle
  3. Parte fija
    Para el montaje en el lado robot
  4. Bulones de enclavamiento
    ajustado al casquillo de bloqueo
  5. Recorrido de enclavamiento
    posibilidad de ajuste posterior a través del casquillo de bloqueo
  6. Brida de sujeción a robot
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  7. Paso de aire integrado
    Transmisión de aire o vacío Posibilidad de conexión directa de aire
  8. Sujeción del módulo de transmisión de energía
Placa adaptadora
Accesorios
Detalles
Placa adaptadora
Accesorios
Detalles
Placa adaptadora
Accesorios
Detalles
Placa adaptadora
Accesorios
Detalles
Tipo de transferencia Comunicación
Rosca de conexiónNúmero de acoplamientos fluidosNúmero de contactos
M12 5
Detalles
M12 5
Detalles
Tipo de transferencia eléctrica
Rosca de conexiónNúmero de acoplamientos fluidosNúmero de contactos
M8 4
Detalles
M8 4
Detalles
M8 4
Detalles
M12 8
Detalles
M8 8
Detalles
M8 8
Detalles
M12 12
Detalles
24
Detalles
36
Detalles
Tipo de transferencia neumáticas
Rosca de conexiónNúmero de acoplamientos fluidosNúmero de contactos
G1/4" 1
Detalles
G1/8" 1
Detalles
M5 2
Detalles