HWR63L-B

Cambiadores de herramienta
Serie HWR
- Cambio en cuestión de segundos
El cambio de la herramienta se realiza en cuestión de segundos, lo que le permite reducir los costes de preparación y minimizar los tiempos de parada - Pasos de aire integrados
Para el suministro de actuadores neumáticos. Mediante módulos de transmisión de energía que se suministran opcionalmente pueden transferirse otros medios. - Cambio sin necesidad de herramienta
La palanca de bloqueo integrada completamente en la carcasa le permite cambiar la herramienta sin necesidad de medio auxiliar
Datos técnicos
| Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 63 |
| Tipo de unidad | manuales |
| Alimentacíon neumática | 6 [Cantidad] |
| Pasos eléctricos | opcional |
| Caudal por portador | 170 [l/min] |
| Autorretención en posición enclavada | mecánica |
| Precisión de repetición en Z | 0.01 [mm] |
| Precisión de repetición en X, Y | 0,02 [mm] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
| Momento de inercia | 2.6 [kgcm²] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.31 [kg] |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Producto de comparación
![]() | Detalles |
Detalle de las ventajas

- Parte suelta
Para el montaje en el lado de la herramienta - Palanca de enclavamiento
con función de enclavamiento apoyada por muelle - Parte fija
Para el montaje en el lado robot - Bulones de enclavamiento
ajustado al casquillo de bloqueo - Recorrido de enclavamiento
posibilidad de ajuste posterior a través del casquillo de bloqueo - Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Paso de aire integrado
Transmisión de aire o vacío Posibilidad de conexión directa de aire - Sujeción del módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
Tipo de transferencia Comunicación
Tipo de transferencia Elemento de protección
Tipo de transferencia eléctrica