LWR50F-14-04-A

- Un sistema para cobots y robots convencionales
- Interfaz de robot estandarizada para la manipulación (agarre mecánico y vacío)
- Cambio manual con la función Easy Click (manejo con una mano)
- Cambio automático sin control externo en la estación de depósito
- Gran diversidad de efectores finales
- Indicador LED Connect óptico
- Accionamiento de pinzas mediante IO-Link
- Conector específico para robots para la conexión directa en la Tool IO del robot
Datos técnicos
Apropiado para tipo robot | ABB CRB 1100 SWIFTI |
Accionamiento | IO-Link |
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 31,5 |
Peso de manipulación máx. | 25 [kg] |
Conexión | Macho, M12, 12 polos |
Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
Pasos eléctricos | integrada |
Alimentacíon neumática | integrada |
Fuerza de apriete | 50 [N] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1 [mm] |
Temperatura de servicio | 5 ... +60 [°C] |
Vida útil en ciclos | 100000 |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.4 [kg] |
MATCH - Pinzas adecuadas