Inicio de sesión

MK4502K

Elemento de sujeción
Serie MK

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
INATKVD(KUVE)45KWVE..-Bmostrar variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-ECmostrar variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-ESCmostrar variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-Lmostrar variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-Smostrar variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-SLmostrar variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-Hmostrar variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-HLmostrar variante
Accionamientoneumáticos
Fuerza de sujeción2250 [N]
Presión de servicio2 ... 6.5 [bar]
posibilidad de conexión PLUSNo
Presión de servicio nominal6 [bar]
Valor B10d5000000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Tiempo de apertura0.07 [s]
Tiempo de cierre0.015 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-16
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso1.3 [kg]
FunciónFrenado
EstadoNO (Normally Open) los elementos están abiertos sin presión
Dirección de montajedesde arriba
Volumen de cilindro por ciclo17 [cm³]
longitud máx. de sujeción49
AEPN
Áridos
Detalles
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal