Robots industriales convencionales

Con el sector de los robots industriales convencionales se inició a principios de los años 60 del siglo pasado la historia de éxitos de la automatización basada en robots. Desde entonces, la tecnología ha ido evolucionando a una velocidad de vértigo. Los robots han pasado a ser más fiables, flexibles y fáciles de instalar, programa y mantener. En 1980, Zimmer Group lanzó al mercado la primera pinza de serie del mundo y desde entonces ha marcado decisivamente los estándares en el ámbito de las herramientas end of arm (EOAT).

¿Necesita asesoramiento o tiene preguntas sobre una aplicación concreta de un robot? Estaremos encantados de recibir su petición.

ESCRÍBANOS.

Sus ventajas:

  • Integración rápida y sencilla en los sistemas existentes
  • Máximo rendimiento con la máxima seguridad
  • Panorama del sistema para toda la cadena de valor
  • Clase de protección IP para todas las condiciones ambientales
  • Eficiencia energética en la fabricación y el uso de nuestros productos

NIVELES DE CONFIGURACIÓN en el brazo del robot

Brida de sujeción al robot
Para la conexión mecánica de los útiles consecutivos. El suministro eléctrico para los componentes montados en la brida de sujeción al robot se guían interna o externamente en función del tipo de robot. De este modo, pueden transferirse tanto señales de control como medios neumáticos, eléctricos e hidráulicos.
PLACA ADAPTADORA BRIDA DE SUJECIÓN AL ROBOT
Placa adaptadora entre la brida de sujeción al robot específica y el círculo primitivo ISO.
Nivel multifunción
Componentes multifunción con círculo primitivo ISO para cambiar, compensar, proteger y guiar. Para los cambiadores de herramienta se suministran además módulos de transmisión de energía para la transmisión de señales y medios. Los componentes de este nivel pueden ser: distribuidores de giro, compensadores de ejes, anticolisiones, brida angular, cambiador de herramientas y módulos de transmisión de energía.
más
PLACA ADAPTADORA NIVEL MULTIFUNCIÓN
Placa adaptadora entre el círculo primitivo ISO y el componente de automatización.
Efector final
Diversas versiones de componentes de automatización con y sin IO-Link.
más
1. Brida de sujeción al robot
Para la conexión mecánica de los útiles consecutivos. El suministro eléctrico para los componentes montados en la brida de sujeción al robot se guían interna o externamente en función del tipo de robot. De este modo, pueden transferirse tanto señales de control como medios neumáticos, eléctricos e hidráulicos.
2. PLACA ADAPTADORA BRIDA DE SUJECIÓN AL ROBOT
Placa adaptadora entre la brida de sujeción al robot específica y el círculo primitivo ISO.
3. Nivel multifunción
Componentes multifunción con círculo primitivo ISO para cambiar, compensar, proteger y guiar. Para los cambiadores de herramienta se suministran además módulos de transmisión de energía para la transmisión de señales y medios. Los componentes de este nivel pueden ser: distribuidores de giro, compensadores de ejes, anticolisiones, brida angular, cambiador de herramientas y módulos de transmisión de energía.
más
4. PLACA ADAPTADORA NIVEL MULTIFUNCIÓN
Placa adaptadora entre el círculo primitivo ISO y el componente de automatización.
5. Efector final
Diversas versiones de componentes de automatización con y sin IO-Link.
más

COMPONENTES para robots industriales

Más de 3000 pinzas estandarizadas, unidades de giro, tecnología para robots y mucho más. Somos un proveedor con una gama completa de productos de alta calidad y líderes a nivel tecnológico con un elevado rendimiento de suministro.

ir a los componentes

HERRAMIENTAS END OF ARM

Desde hace más de 30 años, Zimmer Group ofrece sistemas de herramientas end of arm, por ejemplo, para el montaje de cadenas cinemáticas, la equipación de líneas de mecanizado en la industria automovilística o para el mecanizado de componentes en la industria del mueble.

Ir a las EOAT


Referencias

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Referencia del componente
Accesorios para robots - Cambiador de herramientas WWR en funcionamiento

Cambiador de paletas
Serie SPP

  • Fuerza de alimentación y sujeción máxima
  • Diseño estrecho para una utilización máxima del espacio de la máquina
  • Detección del estado de fijación y de la presencia de paletas
  • Manipulación segura mediante la función de limpieza y el acumulador de fuerza por muelle
más
1. Cambiador de paletas
  • Fuerza de alimentación y sujeción máxima
  • Diseño estrecho para una utilización máxima del espacio de la máquina
  • Detección del estado de fijación y de la presencia de paletas
  • Manipulación segura mediante la función de limpieza y el acumulador de fuerza por muelle
más
Referencia del componente
Cambio de palets

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH7000

  • Guía lineal para altas cargas para aplicaciones en condiciones extremas
  • Ideal para elevadas fuerzas transversales y absorción de momentos
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal para altas cargas para aplicaciones en condiciones extremas
  • Ideal para elevadas fuerzas transversales y absorción de momentos
más
Referencia del sistema
Pinza para botellas de gas

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más

Pinzas paralelas
Serie GPP5000AL

  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
  • Solo aquí – Carrera aumentada, costes reducidos
  • La propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
más

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000AL

  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
  • Amplios accesorios
  • La propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
2. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
3. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
  • Solo aquí – Carrera aumentada, costes reducidos
  • La propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
más
4. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
  • Amplios accesorios
  • La propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
más
Referencia del componente
Producción totalmente automatizada de piezas brutas

Cambiadores de herramienta
Serie WWR1000

  • Peso de manipulación hasta 1000 kg
más

Pinzas paralelas
Serie GP400

  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
1. Werkzeugwechsler
  • Peso de manipulación hasta 1000 kg
más
2. Pinzas paralelas
  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
Referencia del sistema
Sistema de manipulación para carcasas de robots

Pinzas paralelas
Serie GP400

  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
1. Pinzas paralelas
  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
Referencia del sistema
Sistema de pinzas para bloques de hormigón

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más

Pinzas paralelas
Serie GPP5000AL

  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
  • Solo aquí – Carrera aumentada, costes reducidos
  • La propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
2. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
  • Solo aquí – Carrera aumentada, costes reducidos
  • La propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
más
Referencia del componente
Tecnología de pinzas fiable para cualquier aplicación
Referencia del sistema
Los robots construyen robots
Referencia del sistema
Pinza para depósito de combustible

COMPONENTES


¡Póngase en contacto con nosotros!

Datos personales
Empresa
Contacto
Mensaje