자동차 인테리어를 위한 자동화 솔루션
Zimmer는 차량 내부 분야의 신뢰할 수 잇는 파트너로서 기술적으로 진보된 지속 가능한 고급 차량 내부 공간과 관련한 여러 과제를 위한 섬세한 솔루션을 제공합니다. Zimmer는 핸들링, 로봇, 댐핑, 기계 클램핑 및 브레이킹 기술과 다양한 공정 기술 분야에서의 당사의 혁신력과 시스템 제조 및 설비 제조 분야에서의 광범위한 경험을 통해 다양한 자재와 생산 파라미터를 고려하는 정밀하고 미래 지향적인 자동화 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이는 품질을 보장하며 이러한 솔루션을 사용하여 효율적으로 비용을 관리하고 최신 기술을 통합할 수 있습니다. 또한 당사의 솔루션은 지속 가능성 측면을 고려합니다. Zimmer는 고객의 파트너로서 최신 기술로 고객의 경쟁력 확보를 돕고 생산 공정을 최적화하기 위해 노력합니다. Zimmer의 최우선 목표는 고객의 차량 내부 설계를 도와 품질, 편안함, 디자인 측면에서 새로운 기준을 세우는 것입니다.
문의해 주시면 자세히 상담해드리겠습니다!
이점:
- 다양한 기술 분야 및 공정 기술을 한 지붕 아래 결합합니다: 핸들링, 댐핑, 클램핑 및 브레이킹 기술과 기계 및 시스템 기술, 플라스틱 사출성형, MIM 및 3D 인쇄
- 전체 가치 사슬을 포괄하는 시스템 구성
- 지속 가능성: 생산 및 사용 시 에너지의 효율적인 사용
- 까다로운 생산 환경을 위한 실링된 제품
- 산업 표준 준수 및 자동화 솔루션에 맞춘 빠른 조정
- 수십 년간 쌓아온 경험, 심도 깊은 전문 지식, 포괄적인 개발 작업
- 기계적 자동 잠금 메커니즘을 통한 최대의 안전성