구성 요소 참조

무거운 부품을 고성능으로 처리

구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GH6000

  • 기어휠을 통해 동기화된 직접 구동장치
  • 최대한의 힘 및 토크 수용을 위한 T 슬롯 가이드
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 기어휠을 통해 동기화된 직접 구동장치
  • 최대한의 힘 및 토크 수용을 위한 T 슬롯 가이드
더 읽어보기
Task & Solution

크고 무거운 부품을 취급하려면 단순한 힘 이상의 정밀성, 안정성, 완전 통합형 솔루션이 필요합니다. 두 개의 GH6000 그리퍼로 구성된 시스템 솔루션과 결합된 FANUC Europe M-950iA는 바로 이러한 기능을 제공합니다. 이 조합은 까다로운 애플리케이션에서 제어되고 안정적인 움직임과 최대 성능을 보장합니다. GH6000 2-조 병렬 그리퍼는 높은 힘과 긴 파지 거리를 위해 설계되어 가장 까다로운 애플리케이션에 충분히 견고하며 긴 수명과 문제 없는 작동을 보장합니다.


문의하십시오

개인 데이터
메시지