시스템 참조
복합기
그리퍼 | 시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 목재 및 복합재
도전과제
드릴링 및 바닥 소켓 조립과 함께 판형 공작물 가공을 위한 다기능 유닛입니다.
해결책
장치의 여러 위치에서 다양한 가공 기능을 갖춘 컴팩트한 장치. 추가 장치로 부품 취급을 위한 Zimmer의 자체 공압 그리퍼 통합. MFU의 핵심은 개별적으로 분리 가능한 드릴링 스핀들이 장착된 드릴링 기어와 바닥 소켓을 맥동식으로 압입하기 위한 보조 장치입니다.
하이라이트 및 기술 데이터
공압식
외부 그립
기술 데이터
| 동력 종류 | PNEU |
| 최대 파지력 | 3000 [N] |
| 그리핑 컨셉 | KRAFT |
| 그리핑 스프링 | DRUCKSICHER |
| 최대 스트로크 | 60 [mm] |
| 시스템 중량 | 50 [kg] |
| 최대 공작물 중량 | 30 [kg] |
내장 표준 구성 요소