HF145-001-005

모터 스핀들
시리즈 HF145-001
- 정격 출력 S1: 7.5 kW
- S1 정격 토크: 6.1 Nm
- 최대 속도: 24,000 1/min
- 선풍기로 공냉
- 자동 공구 교환
- 인코더 (안전 기능 내장형)
- IO-Link ready
장비
속도 모니터링
도구 인터페이스의 콘 청소
미궁 인장
밀폐 공기
모니터링 도구 홀더
벡터 제어 가능/피드백
자동 공구 교환
옵션
집계 용 인터페이스
C 축용 인터페이스
가속도계
도구 수동 해제 버튼
로봇 교체 장치
장비/옵션
IO-Link
기술 데이터
| 정격 출력 S1 | 7.5 [kW] |
| S1 정격 토크 | 6.1 [Nm] |
| 최대 회전수 | 24000 [1/min] |
| 공구 인터페이스 | HSK-F63 |
| 인코더 | 1Vss 256 |
| 정격 회전수 | 11.77 [1/min] |
| 정격 전류 S1 | 15 [A] |
| 모터 기술 | 비동기 |
| 극수 | 4 |
| 릴리즈 유닛 | 공압식 |
| 식히다 | 선풍기 |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 27 [kg] |