SPN112E6ED-B

SPN 영점 클램핑 시스템
시리즈 E-SENSE

뛰어난 시리즈

  • 클램핑 세그먼트를 사용한 잠금
  • PLUS 연결
  • 경화 스테인리스 스틸
  • 두 개의 내장 회전 방지 장치
  • 이니시에이터를 통한 위치 확인
  • 전기식 피스톤 위치 감지
  • 내장 블로아웃 기능
  • 두 가지 연결 방법
  • 자동 잠금 옵션
장비/옵션
  • 토크 지지
  • 스테인리스 스틸
  • 형태 맞춤 결합
  • 강화
  • 레퍼런스 시스템에 호환 가능한 핀
  • 낮은 높이
  • PLUS 연결
  • 공압식
  • 반복 정확도
  • 호스 없이 연결
  • 자동 밀폐
  • 피스톤 위치 감지 / 확인
작동공압식
작동 압력6 ... 7 [bar]
파지력6 [kN]
PLUS 연결이 있는 견인력15 [kN]
피스톤 위치 감지전기식
작동 온도-10 ... +70 [°C]
회전 방지예
PLUS 연결예
에어 클리닝예
장착면 모니터링예
장착면 모니터링전동식
장착면 실링예
반복정밀도0,005 [mm]
재료강 스테인리스 스틸 / 알류미늄
인증LABS / REACH / RoHS
무게1.4 [kg]
잠금<br />마개<br />
액세서리
세부 정보
자동<br />마개<br />
액세서리
세부 정보
센터링 볼트
액세서리
세부 정보
센터링 볼트
액세서리
세부 정보
클램핑 핀
액세서리
세부 정보
클램핑 핀
액세서리
세부 정보
스워드 핀
액세서리
세부 정보
스워드 핀
액세서리
세부 정보
2 포인트 센서 직선, 케이블 5 m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
2 포인트 센서 직선, 케이블 0.3 m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
  1. 하우징
  2. 클램프 세그먼트
  3. 스프링 패키지
  4. 피스톤 위치 감지를 위한 센서 홈