PHE14X10LHAE-A

산업용 댐퍼 PowerStop
시리즈 High Energy
- 극한 상황과 하중에 있어서도 최고 품질
- 각 피스톤 위치에서 최적의 작동 하중으로 높은 에너지 흡수
- 나선형 홈의 연속 가늘어짐으로 진동 감소 및 정확한 제동
- 유체 정역학 피스톤 작동으로 낮은 마모성
- 우수한 작동 안전성과 신뢰성
- 스테인리스 스틸 사용으로 침식방지
- 고객 맟춤형 솔루션을 위한 개별 설계
기술 데이터
| 스레드 | M14X1 |
| 스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 34 [J] |
| 충격 속도 최소. | 0.1 [m/s] |
| 최대 충격 속도. | 1.2 [m/s] |
| 스트로크 버전 | 롱 스트로크 |
| 최대 스트로크 | 20 [mm] |
| 시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 50000 [J/h] |
| 스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드 | 42 [J] |
| 헤드 | 헤드 롱 피스톤 로드 미포함 |
| 최대 충돌각 | 2 [°] |
| 고정용 스토퍼의 최대 힘 | 3.5 [kN] |
| 카운터 너트의 조임 토크 | 20 [Nm] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 재료 | 스테인리스 스틸 |
| 고정 스토퍼 재료 | 니켈 도금 알루미늄 |
| 바이오 오일(생분해성) | HEES |
| 7 [N] | |
| 11 [N] | |
| 최대 피스톤 복귀 시간 | 0.4 [s] |
| 보호장치 | 스트리퍼(NBR) |
| 시리즈 | High Energy |
| 허용 온도 범위 | -10 ... +70 [°C] |
| H1 인증 | 예 |