PHE27X15LSDS-A

산업용 댐퍼 PowerStop
시리즈 High Energy

  • 극한 상황과 하중에 있어서도 최고 품질
  • 각 피스톤 위치에서 최적의 작동 하중으로 높은 에너지 흡수
  • 나선형 홈의 연속 가늘어짐으로 진동 감소 및 정확한 제동
  • 유체 정역학 피스톤 작동으로 낮은 마모성
  • 우수한 작동 안전성과 신뢰성
  • 스테인리스 스틸 사용으로 침식방지
  • 고객 맟춤형 솔루션을 위한 개별 설계
스레드M27X1.5
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동190 [J]
충격 속도 최소.1.8 [m/s]
최대 충격 속도.3.5 [m/s]
스트로크 버전롱 스트로크
최대 스트로크40 [mm]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동120000 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드260 [J]
헤드강철 헤드 포함
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘17 [kN]
카운터 너트의 조임 토크60 [Nm]
인증LABS / REACH / RoHS
무게440 [g]
재료스테인리스 스틸
고정 스토퍼 재료니켈 도금 알루미늄
바이오 오일(생분해성)HEES
26 [N]
45 [N]
최대 피스톤 복귀 시간0.6 [s]
보호장치보호장치 미포함
시리즈High Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증
정지 슬리브
액세서리
세부 정보
측면 하중 어댑터 롱 스트로크<br />보호: 보호장치 미포함
액세서리
세부 정보
측면 하중 어댑터 롱 스트로크<br />보호: 펠트 링(펠트)
액세서리
세부 정보
측면 하중 어댑터 롱 스트로크<br />보호: 스트리퍼(NBR)
액세서리
세부 정보
클램핑 플랜지 직각 체결
액세서리
세부 정보
클램핑 플랜지 평행 체결
액세서리
세부 정보
스테인리스 스틸 카운터 너트
액세서리
세부 정보
압력 챔버 실링
액세서리
세부 정보